Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

172986

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 2-way, White, gloss

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
172986
EL Number
2813794
EAN
4015081695775
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
13 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
13 g
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
White
Pure white
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IP20
IK00
Model
Two-part rocker
Imprint/indication
None
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
2
RAL-number (Akin)
9010

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.