Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

201

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 3/4", Heavy gauge

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
201
UPC
784564102010
Product Length/Depth
1.35 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.