Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

229986
DILM95-XSP(240V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 240 V 50 Hz, AC, For use with: DILM80, DILM95

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
229986
EAN
4015082299866
Product Length/Depth
48.65 mm
Product Height
71.3 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.155 kg
Certifications
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
CE
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1

Ympäristön olosuhteet

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Suunnittelun todentaminen
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
Yleistä

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Magneettijärjestelmä

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.