Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

260042

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, up to 630 A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260042
EAN
4015082600426
Product Length/Depth
120.5 mm
Product Height
275 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
IEC60947
UL listed
UL (File No. E31593)
CE marking

Tekniset tiedot - sähkö

Amperage Rating
≦ 630 A

Tekniset tiedot - tiedonsiirto

Amperage Rating
≦ 630 A

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.