Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

276421
DILA-XHI11

Eaton Moeller® sarja DILA apukosketinmoduuli, 2-napainen, lth= 16 A, 1 sulkeutuva N/O, 1 avautuva N/C, edestä asennettava, ruuviliittimet, DILA, DILM7 - DILM38

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series DILA tarvike apukosketinmoduuli
Catalog Number
276421
EL Number
3735257
EAN
4015082764210
UPC
782116354566
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
38 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.039 kg
Certifications
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03

Ympäristön olosuhteet

Käyttöympäristön lämpötila – enintään
60 °C
Varastointilämpötila – enintään
80 °C
Käyttöympäristön lämpötila – vähintään
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Varastointilämpötila – vähintään
-40 °C
Säänkestävyys
Ympäristötesti, syklinen, IEC 60068-2-30
Ympäristötesti, muuttumaton, IEC 60068-2-78

Koskettimet

Code number
42 yhdistelmässä DILA(C)-31
33 yhdistelmässä DILA(C)-22
51E yhdistelmässä DILA(C)-40
Control circuit reliability
λ < 5 x 1/10⁷ (1 toimintahäiriö 2 000 000 toiminnossa, kun Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Kontaktien lukumäärä (vaihtokoskettimet)
0
Kontaktien lukumäärä (normaalisti suljetut kontaktit)
1
Kontaktien lukumäärä (normaalisti avoimet kontaktit)
1

Suunnittelun todentaminen

10.10 Lämpötilan nousu
Keskusvalmistaja on vastuussa lämpötilan nousun laskemisesta. Eaton hankkii lämpödissipaatiotiedon laitteille.
10.11. Oikosulkuluokitus
On keskusvalmistajan vastuulla. Kytkinlaiteita koskevia määrittelyjä on noudatettava.
10.12 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
On keskusvalmistajan vastuulla. Kytkinlaiteita koskevia määrittelyjä on noudatettava.
10.13 Mekaaninen toiminta
Laite täyttää vaatimukset edellyttäen, että pakkausselosteen (IL) tietoja noudatetaan.
10.2.2 Korroosionkestävyys
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.2.3.1 Kotelojen lämpövakauden vahvistus
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.2.3.2 Eristemateriaalien normaalin lämmön keston vahvistaminen
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.2.3.3 Eristysmat. sis. sähk. vaikutusten aiheut. epätav. kuum./tulen kest.
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.2.4 UV-kestävyys
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.2.5 Nostaminen
Ei sovelleta, koska koko kytkinlaitteisto on arvioitava.
10.2.6 Mekaaniset iskut
Ei sovelleta, koska koko kytkinlaitteisto on arvioitava.
10.2.7 Merkinnät
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.3 Kokoonpanojen suojausluokka
Ei sovelleta, koska koko kytkinlaitteisto on arvioitava.
10.4 Välit ja pintavälit
Täyttää laitestandardin vaatimukset.
10.5 Suojautuminen sähköiskulta
Ei sovelleta, koska koko kytkinlaitteisto on arvioitava.
10.6 Kytkentälaitteiden ja komponenttien integrointi
Ei sovelleta, koska koko kytkinlaitteisto on arvioitava.
10.7 Sisäiset sähköpiirit ja -liitännät
On keskusvalmistajan vastuulla.
10.8 Ulkoisten johtimien liitännät
On keskusvalmistajan vastuulla.
10.9.2 Käyttötaajuinen läpilyöntilujuus
On keskusvalmistajan vastuulla.
10.9.3 Syöksynkestojännite
On keskusvalmistajan vastuulla.
10.9.4 Eristävästä materiaalista tehtyjen koteloiden testaus
On keskusvalmistajan vastuulla.
Laitteiston lämpöhäviö, virrasta riippuva Pvid
0 W
Lämpöhäviökapasiteetti Pdiss
0 W
Lämpöhäviö napaa kohti, virrasta riippuva Pvid
0.16 W
Nimellisvirta määritetylle lämpöhäviölle (In)
4 A
Staattinen lämpöhäviö, ei virtariippuvainen Pvs
0 W

Sähköluokitus

Conventional thermal current Ith at 60°C (3-pole, open)
16 A
Mitoitettu eristysjännite (Ui)
690 V
Rated operational current (Ie)
6 A 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 kosketinta sarjassa)
1 A 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 kosketinta sarjassa)
10 A 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 kosketinta sarjassa)
0.5 A 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 kosketinta sarjassa)
3 A 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 kosketinta sarjassa)
5 A 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 kosketinta sarjassa)
6 A 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 kosketin sarjassa)
1 A 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 kosketin sarjassa)
2.5 A 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 kosketinta sarjassa)
10 A 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 kosketin sarjassa)
0.25 A 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 kosketinta sarjassa)
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Rated operational current (Ie) at AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Rated operational current (Ie) at AC-15, 500 V
1.5 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 110 V
0.5 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 24 V
2.5 A
Rated operational current (Ie) at DC-13, 60 V
1 A
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
500 V
Safe isolation
400 V AC, Apukoskettimien välillä, EN 61140 mukaan
400 V AC, Käämin ja apukoskettimien välillä, EN 61140 mukaan
Nimellinen oikosulkusuojaus
Maks. 10 A gG/gL, Sulake, Ilman hitsautumista, Apukoskettimet
Short-circuit protection rating without welding
10 A gG/gL, 500 V, Maksimi Sulake, Koskettimet
Switching capacity (auxiliary contacts, general use)
10 A, 600 V AC (UL/CSA)
1 A, 250 V AC (UL/CSA)
Switching capacity (auxiliary contacts, pilot duty)
A600, AC-käyttöy (UL/CSA)
P300, DC V (UL/CSA)

Features & functions

Sähköinen kytkentätapa
Ruuviliitäntä
Ominaisuudet
Mekaanisesti lukittavat koskettimet apukosketinmoduulissa (IEC 60947-5-1 Liitteen L mukaan)
Varusteet:
Kytkentäelementit EN 50005 mukaan
Mekaanisesti lukittavat koskettimet
Toiminnot
Standardit
Napojen lukumäärä
Kaksinapainen

Yleistä

Pistorasialiitännät
Screw terminals
Suojausluokka
IP20
Käyttöikä, sähköinen
1 300 000 kytkentöjen määrä (230 V, AC-15, 3 A)
Lifespan, mechanical
10 000 000 kytkentöjen määrä (AC-käyttö)
10 000 000 kytkentöjen määrä (DC-käyttö)
Laitetyyppi
Päälle asennettava
Asennustapa
Edestä kiinnitettävä
Operating frequency
9000 kutkentää/tunti
Ylijänniteluokka
III
Ympäristön likaantumisaste
3
Suojaus
Sormi- ja kosketussuojattu, Suojaus suoraa kosketusta vastaan, kun sitä käytetään edestäpäin (EN 50274).
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
6000 jännite AC
Iskunkestävyys
5 g, avautuva N/C apukosketin, Kontaktorirunko apukosketinmoduulilla, Mekaaninen, IEC/EN 60068-2-27 mukaan, Puolittainen sinimuotoinen tärinä 10 ms
7 g, N/A apukosketin, Kontaktorirunko apukosketinmoduulilla, Mekaaninen, IEC/EN 60068-2-27 mukaan, Puolittainen sinimuotoinen tärinä 10 ms
Tyyppi
Edestä asennettava apukosketin

Johtimen poikkipinta

Screw size
M3.5, Liitinruuvi
Screwdriver size
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Liitinruuvi, Standardi ruuvitaltta
2, Liitinruuvi, Ristipääruuvitaltta
Liitinkapasiteetti (joustava holkin kanssa)
2 x (0.75 - 2.5) mm², Ruuviliittimet
1 x (0.75 - 2.5) mm², Ruuviliittimet
Liitinkapasiteetti (kiinteä)
1 x (0.75 - 2.5) mm², Ruuviliittimet
2 x (0.75 - 2.5) mm², Ruuviliittimet
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
18–14
Tightening torque
1.2 Nm, Ruuviliittimet

Vientituotteen tekniset tiedot