Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

2D16R
FUSE 2A DI/E16 GR 500VAC

Fuse-link, LV, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultra rapid

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D16R
EL Number
3012039
EAN
5027590472456
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
10.25 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Yhteensopiva sytytyslangan pohja ja mittariosa

Accessory/spare part type
2GD16 Pink screw cap gauge piece
Suitable for
E16/DI Fuse base

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DI
Fuse type
D16R - Ultra rapid

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.