Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Yhteensopiva sytytyslangan pohja ja mittariosa

Accessory/spare part type
Other

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
0 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
fuse-holder CM32F

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.