Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
35 A

Tuotteen tekniset tiedot

Application
E33

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.