Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 1 300 VA, 840 W, Sisääntulo: C14, Ulostulot: (4) C13, (4) C13, vain ylijännitesuojaus, USB-lataus, tornimalli
| Product Name |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
| Catalog Number |
3P1300UI
|
| EL Number |
8420487
|
| EAN |
3553340621406
|
| Product Length/Depth |
312 mm
|
| Product Height |
305 mm
|
| Product Width |
81 mm
|
| Product Weight |
7 kg
|
| Compliances |
CE Marked
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Auto shutdown function |
Kyllä
|
| Väri |
Musta
|
| Rakennetyyppi |
Vapaasti seisova malli
|
| Tehokkuus enimmäiskuormalla |
97
|
| Package contents |
|
| Phase (input) |
1
|
| Phase (output) |
1
|
| Rack mounting kit |
En
|
| Surge protection |
Kyllä
|
| USB-liitäntä |
Kyllä
|
| Battery management |
Vaihdettavat akut, automaattinen akkutesti, syväpurkautumissuojaus, kylmäkäynnistysmahdollisuus
|
| Battery quantity |
2
|
| Battery rating |
12 V / 7 Ah
|
| Battery type |
Suljettu lyijyakku
|
| Extended battery capability |
Ei
|
| Runtime graph |
Varakäyntiaika-taulukko
|
| Communication |
USB-portti (HID-yhteensopiva)
|
| Ethernet interface |
En
|
| Expansion slots |
Kyllä
|
| Includes network card |
En
|
| Potential free switch contact |
En
|
| Software compatibility |
Eaton UPS Companion (mahdollistaa järjestelmän turvallisen sammutuksen, virrankulutusmittauksen ja UPS-asetusten määrityksen)
|
| Type of interface |
USB
|
| User interface |
LED-näyttö
|
| Tuloliitäntä |
C14
|
| Input frequency range |
46-70 Hz
|
| Input Nominal Voltage |
230 V oletusarvo (220/230/240 V)
|
| Input voltage range |
184–264 V (säädettävissä 161–284 V)
|
| Nimellinen taajuus |
50–60 Hz
|
| Feed type |
1
|
| Lähdön nimellisjännite |
230 V oletusarvo (220/230/240 V)
|
| Output power factor |
0,6
|
| Output voltage range |
184–264 V (säädettävissä 161–284 V)
|
| Liitin |
(4) C13, (4) C13, vain ylijännitesuojaus
|
| Topologia |
offline
|
| VA rating |
1 300 VA
|
| Jännite |
230 V
|
| Wattage |
840 W
|
| Korkeus |
3 000 m
|
| Noise level |
< 25 dB mitattuna 1 metristä
|
| Suhteellinen kosteus |
0–95 % (ei kondensoituva)
|
| Temperature range |
0–40 °C (32–104 °F)
|