Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

3P900UI
Eaton 3P Ellipse 900 USB IEC

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 900 VA, 540 W, Sisääntulo: C14, Ulostulot: (3) C13, (1) C13, vain ylijännitesuojaus, USB-lataus, tornimalli

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton 3P Ellipse UPS
Catalog Number
3P900UI
EL Number
8420485
EAN
3553340621376
Product Length/Depth
235 mm
Product Height
263 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
4.4 kg
Compliances
CE Marked
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm

Lisätietoja

Auto shutdown function
Kyllä
Väri
Musta
Rakennetyyppi
Vapaasti seisova malli
Tehokkuus enimmäiskuormalla
97
Package contents
  • (2) IEC-IEC-kaapeli
  • USB-kaapeli
  • Pika-aloitus
  • Turvallisuusohjeet
Phase (input)
1
Phase (output)
1
Rack mounting kit
En
Surge protection
Kyllä
USB-liitäntä
Kyllä

Battery specifications

Battery management
Vaihdettavat akut, automaattinen akkutesti, syväpurkautumissuojaus, kylmäkäynnistysmahdollisuus
Battery quantity
1
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
Suljettu lyijyakku
Extended battery capability
Ei
Runtime graph
Varakäyntiaika-taulukko

Tiedonsiirto

Communication
USB-portti (HID-yhteensopiva)
Ethernet interface
En
Expansion slots
Kyllä
Includes network card
En
Potential free switch contact
En
Software compatibility
Eaton UPS Companion (mahdollistaa järjestelmän turvallisen sammutuksen, virrankulutusmittauksen ja UPS-asetusten määrityksen)
Type of interface
USB
User interface
LED-näyttö

Sähkön tuloliitännät

Tuloliitäntä
C14
Input frequency range
46-70 Hz
Input nominal voltage
230 V oletusarvo (220/230/240 V)
Input voltage range
184–264 V (säädettävissä 161–284 V)
Nimellinen taajuus
50–60 Hz

Sähkön lähtöliitännät

Feed type
1
Lähdön nimellisjännite
230 V oletusarvo (220/230/240 V)
Output power factor
0,6
Output voltage range
184–264 V (säädettävissä 161–284 V)
Liitin
(3) C13, (1) C13, vain ylijännitesuojaus
Topologia
offline
VA rating
900 VA
Jännite
230 V
Wattage
540 W

Käyttöympäristö

Korkeus
3 000 m
Noise level
< 25 dB mitattuna 1 metristä
Suhteellinen kosteus
0–95 % (ei kondensoituva)
Temperature range
0–40 °C (32–104 °F)

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.