Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

412

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1", Heavy gauge

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
412
UPC
784564104120
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
1.04 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.063 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Material
Steel
Type
Heavy gauge

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.