Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

43T-G10-115-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 10", 115 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G10-115-R
UPC
786697016516
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
10 in
Product Width
10 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
UL

Tuotteen tekniset tiedot

Compliance and standards
BFP
FM
CSFM
ULC
UL
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
10 inches
Voltage
115 V
Current
0.085
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling

Vientituotteen tekniset tiedot

Piirrokset

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.