Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

4991

Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload Relay, Current Overload Relay, 1NO/1NC

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Catalog Number
4991
Product Length/Depth
7.89 in
Product Height
3.82 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
1.76 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Contact Manufacturer

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.