Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

63GD33
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
63GD33
EAN
5027590485135
UPC
051712552790
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
20.64 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
E33
Fuse indicator
Non-indicating

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.