Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

652ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Orange, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
652ORANGE
UPC
662277090766
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.25 lb

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Orange
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.