Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

660RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 1/2"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
660RT
UPC
784564004468
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.26 in
Product Weight
0.14 lb

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Compression

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.