Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

666

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 2-1/2"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
666
UPC
784564106667
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
2.5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.