Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

741F0062

Eaton Distribution parts. Current transformer HF6, 2400A/5A, Class 0.2S

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
741F0062
EL Number
6710837
EAN
5703498701996
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
52 mm
Product Width
158 mm
Product Weight
2.105 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Opening width - min
110 mm
Opening height - min
56 mm
Nominal current
2400 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
55 mm
Opening height - max
56 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
10 VA
Opening width - max
110 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 10
Secondary connection
Screw connection

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.