Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

792DC

Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling, FMC, Zinc die cast, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling
Catalog Number
792DC
UPC
662277001069
Product Length/Depth
3.51 in
Product Height
0.94 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.08 lb

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Trade size
3/4"
Style
Screw-in

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.