Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

9PX3000IRT3U

Eaton 9PX UPS, 3000 VA, 3000 W, Input: C20, Outputs: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 3U

General specifications

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX3000IRT3U
EL Number
8417029
UPC
743172081391
Product Length/Depth
48.5 cm
Product Height
13 cm
Product Width
44 cm
Product Weight
28 kg
Compliances
CE Marked
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certifications
cULus Listed
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.