Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

AC20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AC20
EAN
5027590491662
UPC
051712844758
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 Vac, 250 Vdc
Voltage type
AC
AC/DC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
97 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
AC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.