Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

ACB200

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 1.765-2.450" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB200
UPC
784564002808
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
1.765-2.450 in

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.