Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

AD32

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 32 A, 500 V, 80 kAIC, 3.5 Watt, 111 mm fixing centre

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD32
EAN
5027590491785
UPC
051712844826
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
62.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
AC/DC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
AD

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.