Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

ARB6

Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger, 60 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, For pendant mount, Ball type, Used with GRF, VXF and 4" outlet boxes

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger
Catalog Number
ARB6
UPC
782274068701
Product Weight
1.33 lb

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
60 lb
Luminaire stem size
1/2"
Used with
GRF, VXF and 4" outlet boxes

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.