Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

AST20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST20
EAN
5027590491914
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
58 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
20 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.