Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

AST2.5

2.5AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2.5
EAN
5027590491907
UPC
051712532358
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
2.5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.