Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

B3220-1/2ZN

Eaton B-Line series rod coupling, 2.1250" H x 1" D, Malleable iron, 730 Lbs load cap, 1/2"-13 thread/rod size

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series rod coupling
Catalog Number
B3220-1/2ZN
UPC
781011153090
Product Height
2.125 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Not Applicable

Tuotteen tekniset tiedot

Load capacity
730 lb
Type
Rod coupling
Material
Malleable iron
Thread/rod size
1/2"-13

Vientituotteen tekniset tiedot