Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

BAO80
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO80
EAN
5027590492041
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Yhteensopivat sytytyslangan pidikkeet

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
74 mm Fixing Centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A3
Fuse type
BAO

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.