Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

BC40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC40
EAN
5027590492119
UPC
051712844451
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Yhteensopivat sytytyslangan pidikkeet

Suitable for
BH-0111 modular fuse block

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC/DC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
97 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
BC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.