Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

BC5

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/2"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC5
UPC
782274101002
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
2.56 in
Product Width
3 in
Product Weight
6 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
C
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.