Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
EL Number
3075012
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.