Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

CD80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD80
EAN
5027590496230
UPC
051712838825
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
80.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Fuse type
CD

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.