Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

CHM1DIU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 600V (UL), 690V (IEC), 30A (UL), 32A (IEC), Modular fuse holder, Single-pole - CHM1DIU

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM1DIU
EAN
51712362757
UPC
051712362757
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
52.667 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Tuotteen tekniset tiedot

Used with
For use with 10 mm X 38 mm fuse
Amperage Rating
30A (UL), 32A (IEC)
Number of poles
Single-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
600 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Modular fuse holder

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.