Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

CM100CF
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 690 V, HRCII-MISC, 1P, CSA, black, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, CSA C22.2 NO.39

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM100CF
EAN
5027590497381
UPC
051712551427
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
218.8 g
Compliances
Contact factory

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
100 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Tuotteen tekniset tiedot

Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.