Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

CM30CF

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 30 A, AC 660 V, HRCII-C, 1P, CSA, black, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, CSA C22.2 NO.39

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM30CF
EAN
5027590497442
UPC
051712551403
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
93.7 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
163.3 g
Compliances
Contact factory

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
30 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Tuotteen tekniset tiedot

Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.