Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

EBH2O3TS8
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TS8
EAN
5027590368940
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Tuotteen tekniset tiedot

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.