Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

EBV333SW0
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, 2-V Terminals without double V-clamps

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SW0
EAN
5027590540698
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Sähköiset tiedot

Voltage rating
690

Tuotteen tekniset tiedot

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.