Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

ELHSWC

Eaton Eluxa horn strobe, LED, ceiling, white, FIRE, clear lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 24V, indoor

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Eluxa horn strobe
Catalog Number
ELHSWC
UPC
786697009594
Product Height
1.91 in
Product Weight
0.7 lb
Warranty
3 year
Compliances
UL

Tuotteen tekniset tiedot

Compliance and standards
UL
ULC
RoHS
FCC
Type of horn strobe
Horn strobe
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.022
  • 0.030
  • 0.060
  • 0.086
  • 0.125
  • 0.185
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C) and maximum humidity of 93%
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Ceiling
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
150 cd
177 cd
Voltage
24 V
Sound Level (dBA)
86

Vientituotteen tekniset tiedot

Piirrokset

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.