Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

EMI3P-ROG4-4KA
EMI3P-ROG4-4kA

Eaton Distribution board accessory, EMI3P Rogowski coils 4kA 400mm

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
EMI3P-ROG4-4KA
EAN
9010238044234
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
12 mm
Product Width
139 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Fitted with:
Shock protection
Nominal current
4000 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
120 mm
Opening height - max
120 mm
Opening width - max
120 mm
Accuracy class (ratio)
1
Model
Other
Secondary connection
Screw connection

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.