Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

FS029

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS029
UPC
782274404707
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
6.02 lb

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.