Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

FT2ED-PICTO-DML1

Eaton 20m, Pictogram, DIN4844, Man in wheel chair and arrow left

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-DML1
EAN
3660191807238
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE

Tuotteen tekniset tiedot

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Other
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Left
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.