Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

LL55

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LL shape, 1-1/2"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL55
UPC
784564140258
Product Length/Depth
7.87 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.85 in
Product Weight
1.6 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Shape
LL

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.