Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

LST16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST16
EAN
5027590503433
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
240 V

Tuotteen tekniset tiedot

Connection
Bolt-on
Fuse type
LST

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.