Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

LST2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST2
EAN
5027590503457
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
240 V

Tuotteen tekniset tiedot

Connection
Bolt-on
Fuse type
LST

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.