Eaton HotSwap MBP Gen2 -huolto-ohitus, 6 000 VA, Tulo: kiinteästi asennettu, Lähdöt: (2) C13, (3) C39, kiinteästi asennettu, sisältää telineasennussarjan
| Product Name |
Eaton HotSwap MBP -huolto-ohitus
|
| Catalog Number |
MBP6KIG2
|
| EL Number |
8420471
|
| EAN |
3553340684746
|
| Product Length/Depth |
125 mm
|
| Product Height |
130 mm
|
| Product Width |
177 mm
|
| Product Weight |
2 kg
|
| Compliances |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr RCM |
| Rack size |
3U
|
| Rakennetyyppi |
482,6 mm (19") laite
|
| Rack mounting kit |
Kyllä
|
| Package contents |
|
| Type of Accessory |
bypass (ohitusmoduuli)
|
| Used with |
9PX Gen2 (5/6 kVA) / 9SX Gen2 (5/6 kVA)
|
| Liitin |
(2) C13, (3) C39
|
| Number of outputs hardwired |
1
|
| Temperature range |
0–40 °C (32–104 °F)
|