Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

MHUB3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB3 HDG
UPC
662277041065
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.79 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
RoHS compliant
UL514B
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18

Tuotteen tekniset tiedot

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.