Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutral link, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
6.3 g
Compliances
CE

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.