Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

OSD80
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD80
EAN
5027590505130
UPC
051712840385
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
52.85 g
Compliances
RoHS Compliant

Yhteensopivat sytytyslangan pidikkeet

Suitable for
CM100F Red spot fuse holder
SC100 Safeclip fuse holder

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Tuotteen tekniset tiedot

Application
general industrial applications
Connection
74 mm Fixing Centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse type
OSD

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.