Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

PDF64M2000P3WN

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF64M2000P3WN
UPC
786679415221
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Tuotteen tekniset tiedot

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
35 kAIC @600/347V (UL)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
100 kAIC @240V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Vientituotteen tekniset tiedot

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
Ota yhteyttä ongelmasta ilmoittamiseksi
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.