Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

PDG23K0060P2MN

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 60A, 50kA/480V, PXR25 LSI w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG23K0060P2MN
UPC
786679213964
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
104.6 mm
Product Weight
1.82 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
UL 489
IEC 60947-2

Tuotteen tekniset tiedot

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T291
Circuit breaker type
PD2 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
2
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
50 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
30/25 kAIC Icu/ 15/13 kAIC Ics @525V South Africa (IEC)
25 kAIC @600V (UL/CSA)
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
35 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
50 kAIC @480V (UL)
85 kAIC @240V (UL)
10 kAIC Icu @125 Vdc
85 kAIC Icu/ 85 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @240V (IEC)
10 kAIC Icu @250 Vdc
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @380-415V (IEC)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyn, että antamiani henkilötietoja voidaan jakaa Eatonin, kanavakumppanien ja Eatonin puolesta toimivien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa Eatonin tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Test reports